Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BLQ16 - Vacuum pipe fittings/reducer tee
Bill of material
BLQ16-2516
CODE
code
BLQ16
TYPE
type
reducer tee
STD
Standard
KF
MAT
material
SUS304
SPE
specification
A
40 mm
D
26.2 mm
T
1.5 mm
B
30 mm
C
17.2 mm
TT
t
1.5 mm
L
100 mm
L1
45 mm
LINK
Website link
Website link
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD