Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BLQ30 - Vacuum pipe fittings / welding chucks / KF standards
Bill of material
BLQ30-10
CODE
code
BLQ30
TYPE
type
Socket weld type
STA
standard
KF
MAT
Material
SUS304
SPE
specification
A
30 mm
B
12.2 mm
D
14.0 mm
L
20 mm
LIINK
weblink
weblink
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD