Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BLQ33 - Vacuum pipe fittings / straight-through piping / ISO standard
Bill of material
BLQ33-63
CODE
code
BLQ33
TYPE
type
Straight through the pipe
STA
standard
ISO
MAT
Material
SUS304
SPE
specification
A
95 mm
L
176 mm
LIINK
weblink
weblink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen