Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
BLQ34 - 真空类管道配件/法兰/ISO标准
明细表
BLQ34-63
CODE
代码
BLQ34
TYPE
类型
转换型
MAT
材质
SUS304
SPE
规格
A
180 mm
B
130 mm
C
70 mm
PCD
P.C.D
110 mm
M
M8 mm
T
22 mm
T1
12 mm
LINK
网站链接
网站链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
你可能还想看
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型