Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BLQ34 - Vacuum pipe fittings/flanges/ISO standards
Bill of material
BLQ34-63
CODE
code
BLQ34
TYPE
type
Conversion type
MAT
Material
SUS304
SPE
specification
A
180 mm
B
130 mm
C
70 mm
PCD
P.C.D
110 mm
M
M8 mm
T
22 mm
T1
12 mm
LINK
weblink
weblink
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés