Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BLQ34 - Vacuum pipe fittings/flanges/ISO standards
Bill of material
BLQ34-63
CODE
code
BLQ34
TYPE
type
Conversion type
MAT
Material
SUS304
SPE
specification
A
180 mm
B
130 mm
C
70 mm
PCD
P.C.D
110 mm
M
M8 mm
T
22 mm
T1
12 mm
LINK
weblink
weblink
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD