Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BLQ34 - Vacuum pipe fittings/flanges/ISO standards
Bill of material
BLQ34-63
CODE
code
BLQ34
TYPE
type
Conversion type
MAT
Material
SUS304
SPE
specification
A
180 mm
B
130 mm
C
70 mm
PCD
P.C.D
110 mm
M
M8 mm
T
22 mm
T1
12 mm
LINK
weblink
weblink
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)