Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BLQ35 - Vacuum pipe fittings/flange
Bill of material
BLQ35-63
CODE
code
BLQ35
TYPE
type
Loop type
MAT
material
SUS304
SPE
specifications
A
a
130 mm
C
c
98.5 mm
PCD
pcd
110 mm
T
t
12 mm
ND
n-Φd
4-Φ9 mm
LINK
Website link
Website link
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen