Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BLQ35 - Vacuum pipe fittings/flange
Bill of material
BLQ35-63
CODE
code
BLQ35
TYPE
type
Loop type
MAT
material
SUS304
SPE
specifications
A
a
130 mm
C
c
98.5 mm
PCD
pcd
110 mm
T
t
12 mm
ND
n-Φd
4-Φ9 mm
LINK
Website link
Website link
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés