Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BLQ35 - Vacuum pipe fittings/flange
Bill of material
BLQ35-63
CODE
code
BLQ35
TYPE
type
Loop type
MAT
material
SUS304
SPE
specifications
A
a
130 mm
C
c
98.5 mm
PCD
pcd
110 mm
T
t
12 mm
ND
n-Φd
4-Φ9 mm
LINK
Website link
Website link
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD