Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BLQ35 - Vacuum pipe fittings/flange
Bill of material
BLQ35-63
CODE
code
BLQ35
TYPE
type
Loop type
MAT
material
SUS304
SPE
specifications
A
a
130 mm
C
c
98.5 mm
PCD
pcd
110 mm
T
t
12 mm
ND
n-Φd
4-Φ9 mm
LINK
Website link
Website link
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)