Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BLQ37 - Vacuum pipe fittings/flanges/ISO standards
Bill of material
BLQ37-63
CODE
BLQ37 mm
TYPE
type
Fixed type
MAT
Material
SUS304
SPE
specification
A
130 mm
B
70 mm
C
63.7 mm
PCD
P.C.D
110 mm
T
12 mm
HH
h
5 mm
ND
N-φd
4-φ9
LINK
weblink
weblink
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés