Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BLQ37 - Vacuum pipe fittings/flanges/ISO standards
Bill of material
BLQ37-63
CODE
BLQ37 mm
TYPE
type
Fixed type
MAT
Material
SUS304
SPE
specification
A
130 mm
B
70 mm
C
63.7 mm
PCD
P.C.D
110 mm
T
12 mm
HH
h
5 mm
ND
N-φd
4-φ9
LINK
weblink
weblink
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD