Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BLQ37 - Vacuum pipe fittings/flanges/ISO standards
Bill of material
BLQ37-63
CODE
BLQ37 mm
TYPE
type
Fixed type
MAT
Material
SUS304
SPE
specification
A
130 mm
B
70 mm
C
63.7 mm
PCD
P.C.D
110 mm
T
12 mm
HH
h
5 mm
ND
N-φd
4-φ9
LINK
weblink
weblink
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)