Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BLQ56 - Vacuum pipe fittings KF standard vacuum butterfly valve
Bill of material
BLQ56-16
CODE
code
BLQ56
TYPE
type
Standard vertebral type
STA
Standard vertebrae
KF
CON
Control mode
Manual
MAT
Body material
SUS304
MAT1
Seal material
EPDM
SPE
specification
A
69.5
B
30
L
66
L1
135
LINK
weblink
webxxx
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)