Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BLR27 - origin indicator ring
Bill of material
BLR27-D30
CODE
Code
BLR27
TYPE
type
origin indicator ring
MAT
material
S45C
ST
surface treatment
Hard chrome plated plow treatment
D
mm
DD
d
12.5 mm
T
6 mm
DD1
d1
3.5 mm
DD2
d2
6.5 mm
HH
h
4 mm
G
21 mm
WEI
reference weight
24 g
LINK
weblink
weblink
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés