Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BLR27 - origin indicator ring
Bill of material
BLR27-D30
CODE
Code
BLR27
TYPE
type
origin indicator ring
MAT
material
S45C
ST
surface treatment
Hard chrome plated plow treatment
D
mm
DD
d
12.5 mm
T
6 mm
DD1
d1
3.5 mm
DD2
d2
6.5 mm
HH
h
4 mm
G
21 mm
WEI
reference weight
24 g
LINK
weblink
weblink
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD