Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 1
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
BLS74 - 磁铁,粘接型•U型
明细表
BLS74-W22
CODE
代码
BLS74
TYPE
类型
粘接型,U型
MD
磁力方向
径向
MAT
材质
铝镍钴磁铁
ST
表面处理
喷涂(红色)
HRT
耐热温度
180℃
W
mm
L
25.0 mm
DD
d
7.0 mm
H1
17 mm
H2
9 mm
P
- mm
A
8.0 mm
ADS
吸附力
30 N
WEI
重量
19 g
LINK
网站链接
网站链接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
你可能还想看
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型