Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
BLSA_H,BLSA2HL,BLSA2F__H,BLSA2F_2HL - Piastre in bachelite con base in tela con fori
Lista materiale
BLSA2H-20-20-2-F6-G4.5-N3
PN
Codice componente
BLSA2H-20-20-2-F6-G4.5-N3
TP
Selezione tipo
Tipo foro
MAT
Materiale
Bachelite (tela)
COLOR
Colore
Colore naturale
FSS
Selezione simbolo finitura
NOM
Nominale
A
A Incrementi di 1mm
mm
Inserisci valore per A
A Incrementi di 1mm
mm
cm
inch
ft
B
B Incrementi di 1mm
mm
T
Selezione T (Incrementi di 0.1mm per 2F)
mm
TTOLS
Selezione tolleranza dimensione T
F
F Incrementi di 0.5mm
mm
Inserisci valore per F
F Incrementi di 0.5mm
mm
cm
inch
ft
G
G - Incrementi di 0.5mm
mm
Inserisci valore per G
G - Incrementi di 0.5mm
mm
cm
inch
ft
HS
Selezione foro
BNDS
Selezione diametro nominale bullone
mm
DD
d
3.5 mm
DD1
d1
0.0 mm
HH
h
0 mm
L
L (Lunghezza inserto)
mm
ALT1
Posizione fori da sinistra
XC
XC - Incrementi di 0.5mm
mm
ALT2
Posizione fori dal basso
YC
YC - Incrementi di 0.5mm
mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD