Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
BLSA_H,BLSA2HL,BLSA2F__H,BLSA2F_2HL - Plaques de bakélite avec base tissu avec trou
Nomenclature
BLSA2H-20-20-2-F6-G4.5-N3
PN
Référence pièce
BLSA2H-20-20-2-F6-G4.5-N3
TP
Sélection du type
Type à trous
MAT
Matériau
Bakélite (tissu)
COLOR
Couleur
Coloris naturel
FSS
Sélection du symbole de finition
NOM
nominale
A
A Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour A
A Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
B
B Incrément de 1 mm
mm
T
T Sélection (incrément de 0.1mm pour 2F)
mm
TTOLS
Sélection de la tolérance de la dimension T
F
F Incrément de 0.5mm
mm
Entrez la valeur pour F
F Incrément de 0.5mm
mm
cm
inch
ft
G
G Incrément de 0.5mm
mm
Entrez la valeur pour G
G Incrément de 0.5mm
mm
cm
inch
ft
HS
Trous sélectionnables
BNDS
Sélection du diamètre nominal du boulon
mm
DD
d
3.5 mm
DD1
d1
0.0 mm
HH
h
0 mm
L
L (longueur de l'insert)
mm
ALT1
Position du trou depuis la gauche
XC
XC Incrément de 0.5mm
mm
ALT2
Position du trou depuis le bas
YC
YC Incrément de 0.5mm
mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés