Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BLU49_50 - Label - vertical · pictorial label
Bill of material
BLU49-A40-01
CODE
code
TYPE1
type
Vertical type
TYPE2
type
Graphic label
TYPE3
type
MAT
material
PET, PVC synthetic materials
SYHJWD
Ambient temperature
-20~80℃
XSFS
method of sales
Bag (10pcs/bag)
A
mm
BS
Identification
B
50 mm
W
36 mm
F
36 mm
G
10 mm
LINK
weblink
webxxx
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей