Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
BLUES - Sheet Metal Mounting Plates / Brackets - Convex Bent Type - BLUES
Nomenclature
BLUES-SP-A30-B20-T0.8-H10-V15-S0-W0-N0-D3
PN
Part Number
BLUES-SP-A30-B20-T0.8-H10-V15-S0-W0-N0-D3
TYPE
Type
BLUES
MS
Material Symbol
A
A Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour A
A Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
B
B Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour B
B Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
TS
Sélection T
mm
RR1
r
0.8 mm
BB
b
1.0 mm
HH
h
5 mm
GG
g
5 mm
H
H Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour H
H Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
V
V Incrément de 1 mm
mm
Entrez la valeur pour V
V Incrément de 1 mm
mm
cm
inch
ft
ALT1
Corner Cut Change (4 Corners)
CC
CC Incrément de 1 mm
mm
SSE
S Specification
S
S Incrément de 0.1 mm
mm
W
W Incrément de 0.1 mm
mm
HS
Hole Specification
FF
f
3.0 mm
ND
Nominal Diameter
mm
NDD
Through Hole Diameter (d)
0.0 mm
LSE
L Specification
L
L Incrément de 0.1 mm
mm
YSE
Y Specification
Y
Y Incrément de 0.1 mm
mm
D
D Incrément de 0.5 mm
mm
Entrez la valeur pour D
D Incrément de 0.5 mm
mm
cm
inch
ft
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés