Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BLV41-p6_43-p6 - Straight rod type positive tolerance locating pin, internal thread at one end, standard type, P6
Bill of material
BLV41-p6-D6-L10
CODE
code
TYPE
type
One End Female Thread Standard Type
THE
The tolerance
P6
MAT1
National standard material
MAT2
Quite material
HRD
Hardness
D
mm
P6
+0.02/+0.012
L
mm
M
4 mm
V
*8 mm
V1
2.0 mm
V2
0.5 mm
LINK
Web Link
Webxxx
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Anche gli utenti che hanno visto questo sono interessati
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD