BLV41-p6-D6-L10
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C3-Small Parts / Magnets
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c3/blv41-p6_43-p6.prj},{NB=BLV41-p6-D6-L10},{CODE=BLV41-p6},{TYPE=One End Female Thread Standard Type},{THE=P6},{MAT1=GCr15},{MAT2=SUJ2},{HRD=45~50HRC},{D=6},{L=10},{LINK=Webxxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BLV41-p6_43-p6 - Straight rod type positive tolerance locating pin, internal thread at one end, standard type, P6
Bill of material
BLV41-p6-D6-L10
CODE
code
BLV41-p6
BLV41-p6
TYPE
type
One End Female Thread Standard Type
THE
The tolerance
P6
MAT1
National standard material
GCr15
GCr15
MAT2
Quite material
SUJ2
SUJ2
HRD
Hardness
45~50HRC
45~50HRC
D
6
8
10
12
6
8
10
12
mm
P6
+0.02/+0.012
L
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
mm
M
4
mm
V
*8
mm
V1
2.0
mm
V2
0.5
mm
LINK
Web Link
Webxxx
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청