Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BLV51_55 - Straight rod type positive tolerance positioning pin with vent groove type/standard type positive tolerance
Bill of material
BLV52-D5-L10
CODE
code
TYPE
type
THE
The tolerance
+0.010/+0.005
MAT1
National standard material
MAT2
Quite material
HRD
Hardness
D
mm
L
mm
M
mm
V
mm
V1
mm
V2
0.5 mm
W
0.15 mm
LINK
Web Link
Webxxx
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen