Catalog navigation
CAD model selection
Selectable products: 4
HELP_VARIABLE
Company
BRÖTJE
Description
BLW Split-C - Split heat pump for the air/water operating mode
Bill of material
BLW Split 8 C OH 7695592
BESTNR
Designation
BES
Description
LOD
Level of Detail
PDF
Product data sheet
blw_split.pdf
LINKWWW
Link to website
https://www.broetje.de
CS
Certificate
B
Width
400 mm
H
Height
679 mm
T
Depth
410 mm
G
Weight indoor unit
36 kg
KRE
Class of space heating energy efficiency 35 °C/55 °C
HL
Coefficient of performance COP A7/W35
kW
LZ
Coefficient of performance COP A7/W35
LZ1
Coefficient of performance COP A2/W35
KL
Cooling capacity at A35/W18
kW
ELK
Electric power consumption cooling
kW
SL
Sound power level LWA according to EN 12102 inside/outside
dB(A)
EKP
Energieeffizienz kälteres Klima in Prozent 35°C
EWKP
Energieeffizienz wärmeres Klima in Prozent 35°C
MED
Medium
Outdoor Air
SA810ID03
Manufacturer’s reference number
SA100ID04
Einsatzbereich
Heizung und Kühlung
SA110ID04
Typ
Luft–Wasser
SA200ID03
Wärmequelle
Außenluft
SA300ID03
Zusatzwärme/Energieträger
ohne Zusatzwärme
SA400ID03
Bauart
Split
SA450ID03
Aufstellungsort
innen/außen
SA460ID03
Leistungsregelung der Wärmepumpe
modulierend
SA500ID03
Antriebsenergie der Wärmepumpe
elektrische Energie
SA550ID03
Funktionsprinzip
Kompression
SA700ID04
Produktname
SA700ID05
Heizleistung
kW
SA700ID06
Leistungszahl
SA700ID07
elektrische Aufnahmeleistung Wärmepumpe
kW
SA700ID09
Elektroanschluss
1/N/PE 230V
SA700ID10
Anlaufstrom
A
SA700ID12
eingesetztes Kältemittel
R410A
SA700ID13
Füllmenge des Kältemittel (nach EU-F-GAS-Verordnung 517/2014)
kg
SA700ID14
Schallleistungspegel (gemäß ErP Innenraum)
dB(A)
SA700ID16
max. Vorlauftemperatur (ohne Zusatzheizung)
62 °C
SA700ID18
Trinkwasser-Erwärmung über indirekt beheizten Speicher
nein
SA700ID20
Kühlfunktion
aktiv
SA700ID21
Kühlleistung
kW
SA700ID23
Leistungsstufen
0
SA700ID24
Schallleistungspegel (gemäß ErP Freien)
dB(A)
SA700ID27
Elektroanschluss
SA700ID28
max. Vorlauftemperatur (inkl. Zusatzheizung)
60 °C
SA700ID29
min. Vorlauftemperatur (bei Kühlbetrieb)
7 °C
SA700ID33
Produktserie
BLW Split
SA700ID36
Bauart Kältekreis
hermetisch geschlossen
SA810ID04
Datanorm number
SA810ID10
Description text
Die fortschrittlichste Art der Energienutzung – nachhaltig, umfassend und doppelt durchdacht. Mit der Wärmepumpe BLW Split vereinen sich wärmende und kühlende Eigenschaften in einem kompakten System. Sechs bis 16 kW Heizleistung sorgen für optimale Wärmebedingungen. Bei Betrieb mit einem zusätzlichen Wärmeerzeuger findet die innovative Regelung immer die für Sie günstigste Betriebsweise. Diese Hybridfunktion schont Ihren Geldbeutel. Übrigens, auch eine Kühlung der Fußbodenheizung ist mit diesen Wärmepumpen möglich. Also: Eine für alles – und damit eine gute Wahl für Ihren Neubau oder Altbau.
Additional Information
Recommendations
Similar parts
Related Equipment
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
Dimension
2D
Download CAD models