Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BLX07-g6_08-g6 - Straight rod type negative tolerance locating pin · one end internal thread type · H7
Bill of material
BLX07-g6-D5-L10
CODE
code
TYPE
type
One end internal thread type with vent groove
THE
The tolerance
g6
MAT1
National standard material
MAT2
Quite material
HRD
Hardness
45~50HRC
D
mm
DTHE
D The tolerance
-0.004/-0.012
L
mm
M
3 mm
V
6 mm
V1
1.5 mm
V2
0.3 mm
LINK
Web Link
Webxxx
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Les utilisateurs qui ont vu cela, ont également été intéressés par
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés