Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BLX51_53 - Step parallel pin standard type
Bill of material
BLX51-D3-803
CODE
code
TYPE
type
standard
THE
The tolerance
At one end p6 At one end h7
MAT1
National standard material
MAT2
Quite material
HRD
Hardness
D
mm
P6TOL
p6 The tolerance
+0.012/+0.006
H7TOL
h7 The tolerance
0/-0.01
SP
specification
L
8 mm
V
3 mm
V1
1.5 mm
LINK
Web Link
Webxx
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)