Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BLX61_63 - Step parallel pin standard type
Bill of material
BLX61-D3-803
CODE
code
TYPE
type
standard
THE
The tolerance
At one end p6 At one end g6
MAT1
National standard material
MAT2
Quite material
HRD
Hardness
D
mm
P6TOL
p6 The tolerance
+0.012/+0.006
G6TOL
h7 The tolerance
-0.002/-0.008
SP
specification
L
8 mm
V
3 mm
V1
1.5 mm
LINK
Web Link
Webxx
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen