BLX61-D3-803
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
C3-Small Parts / Magnets
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/c3/blx61_63.prj},{NB=BLX61-D3-803},{CODE=BLX61},{TYPE=standard},{THE=At one end p6 At one end g6},{MAT1=GCr15},{MAT2=SUJ2},{HRD=56HRC~},{D=3},{SP=803},{LINK=Webxx}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
부품 비교에 추가하기
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BLX61_63 - Step parallel pin standard type
Bill of material
BLX61-D3-803
CODE
code
BLX61
BLX61
TYPE
type
standard
THE
The tolerance
At one end p6 At one end g6
MAT1
National standard material
GCr15
GCr15
MAT2
Quite material
SUJ2
SUJ2
HRD
Hardness
56HRC~
56HRC~
D
3
4
5
6
8
10
12
3
4
5
6
8
10
12
mm
P6TOL
p6 The tolerance
+0.012/+0.006
G6TOL
h7 The tolerance
-0.002/-0.008
SP
specification
803
804
805
1003
1005
1007
1206
1510
2013
803
804
805
1003
1005
1007
1206
1510
2013
L
8
mm
V
3
mm
V1
1.5
mm
LINK
Web Link
Webxx
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청