Catalog navigation
CAD模型选择
可提供的产品: 3
HELP_VARIABLE
公司
怡合达3D电子图库
描述
BLY21_23 - 台阶定位销/一端内螺纹型
明细表
BLY21-D6-L30
CODE
代码
TYPE
类型
一端内螺纹型
THE
公差
+0.010/+0.005
MAT
材质
HRD
硬度
D
mm
DTHE
D公差
+0.010/+0.005
L
mm
M
3 mm
V
6 mm
DD
d
5 mm
DDTHE
d公差
+0.010/+0.005
L1
15 mm
V1
0.5 mm
V2
1.5 mm
LINK
网址
网站连接
附加信息
为你推荐
近似的零部件
相关附件
附加信息
供应商地理位置
载入中 ...
预览
3D
尺寸标注
2D
下载CAD模型