Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BLY21_23 - Step positioning pin with internal thread at one end
Bill of material
BLY21-D6-L30
CODE
Code
TYPE
Types of
One end threaded type
THE
tolerance
+0.010/+0.005
MAT
Material
HRD
hardness
D
mm
DTHE
D tolerance
+0.010/+0.005
L
mm
M
3 mm
V
6 mm
DD
d
5 mm
DDTHE
d tolerance
+0.010/+0.005
L1
15 mm
V1
0.5 mm
V2
1.5 mm
LINK
website
Website connection
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen