Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BLZ54_55 - Brush row F type/H type
Bill of material
BLZ54-U2.2-S25-d0.25-L100-A5
CODE
code
TYPE
type
MAT
Bristle material
Nylon 6
MAT1
Plate material
aluminium alloy
COLOR
Bristle color
black
SUR
Plate surface treatment
clear anodizing
U
Brush thickness U
S
DD
d(Wire diameter)
0.25
L
L(Minimum unit 100)
TOL
L TOL
±2
A
A(Minimum unit 5)
TOL1
A TOL
±1
T
7.0
H
HH
h
1.0
LINK
weblink
webxxx
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés