Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 8
HELP_VARIABLE
Firma
SCHNEEBERGER
Beschreibung
BM-15 - Monorail BM 15
Stückliste
1xBM S 15-N-G0-KC-R1-237-28.5-28.5-CN 1xBM W 15-D-G0-V0-R1-CN-S99-LN
TYP
Typ
BG
Größe
15
L3
Gesamtlaenge
mm
Wert eingeben für L3
Gesamtlaenge
mm
cm
inch
ft
L5
Anfangsabstand Schienenbohrungen max.
mm
Wert eingeben für L5
Anfangsabstand Schienenbohrungen max.
mm
cm
inch
ft
L10
Endabstand Schienenbohrungen max.
28.500 mm
ABSTREIF
Kombination
ANZAHL
Wagen
SCHIENENFORM
Schienenform
GG
Genauigkeit
GER
Geradheit
KC, Standard
BES
Beschichtung
VS
Vorspannung
RF
Referenzseite
SS
Schmieranschlüsse
SA
Schmierung
SCHIENE
Schienenausfuehrung
A
Systemhöhe
mm
B
Wagenbreite
mm
B1
Schienenbreite
15.000 mm
B2
Abstand Anschlagflächen
mm
C1
Position Schmierbohrung vorne vertikal
mm
C3
Position Schmieranschluss seitlich vertikal
mm
C4
Position Schmieranschluss seitlich längs
mm
C7
Abstand Wagenbohrung zu Schmierposition oben
mm
J
Wagenhöhe
mm
J1
Schienenhöhe
15.700 mm
L
Wagenlänge
mm
L1
Abstand Wagenbohrungen aussen
mm
L2
Abstand Wagenbohrungen innen
mm
L4
Teilung
60.000 mm
L6
Länge Wagenkörper
mm
N
Abstand Wagenbohrungen quer
mm
O
Höhe Anschlag Wagen
mm
C0
statische Tragzahl
N
C100
dynamische Tragzahl
N
M0Q
zulaessiges statisches Moment quer
Nm
MOL
zulaessiges statisches Moment laengs
mm
MQ
zulaessiges dynamisches Moment quer
Nm
ML
zulaessiges dynamisches Moment laengs
Nm
GEW
Gewicht
kg
GS
Gewicht Schiene
1.400 kg/m
ASSIPRODUCT
1
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen