Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Bel Fuse
Description
bm3020_9ag - Bel Power Solutions
Bill of material
BM3020-9AG
PN
Part Number
BM3020-9AG
DESC
Description
DC-DC Rugged Melcher™ Cassette, Power 42W, Output 5.1/12/12VDC, 5/0.7/0.7A, Input 14-70VDC, Output Voltage Test Sockets, RoHS Compliant
POWER
Power
42 W
VIN
Voltage Input
14-70 VDC
OV
Output Voltage
5.1/12/12 VDC
OC
Output Current
5/0.7/0.7 A
OT
Operating Temperature
-40 to 71 °C
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
2D
CAD-Modelle herunterladen