You can submit your suggestions via feedback or contact the online customer service, we will improve them as soon as possible:
Support
OK
??
-
註冊
登錄
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Catalog navigation
Alle Kataloge
Geometrische Suche
Skizzensuche
Variablen-Suche
Zertifizierte Kataloge
Nach Kategorien
Nach Ländern
Nach Standard
Unterstützte Katalogsprachen:
English
中文
English (United States)
BM33BG-12
HEFA
24-screw
Powered by
CAD-Modellauswahl
{hefa/24-screw/bm33bg.prj},{NB=BM33BG-12},{SC=BM33BG},{LX=Anti loosening washer},{MAT=carbon steel},{ST=Galvanized},{HRC=HRC44~},{HRT=20℃~200℃},{GG=12},{AB=M12},{DD=13.0},{D=19.5},{H=2.5},{INFOTEXT=website}
Bitte wählen Sie das gewünschte Produkt anhand der technischen Kriterien aus. Änderbare Werte sind mit einem Tabellenicon markiert. Mit einem Klick auf das Icon können Sie die Auswahl zurücksetzen
Zum Teilevergleich hinzufügen
Auswählbare Produkte: 16
HELP_VARIABLE
Company
HEFA
Description
BM33BG - Anti loosening washer-carbon steel
Bill of material
BM33BG-12
CNSORDERNO
BM33BG-12
BM33BG-12
SC
Serial code
BM33BG
LX
type
Anti loosening washer
MAT
texture of material
carbon steel
ST
surface treatment
Galvanized
HRC
hardness
HRC44~
HRT
Heat resistant temperature
20℃~200℃
GG
Specifications
12
12
AB
Applicable bolt
M12
M12
DD
d
13.0
13.0
mm
D
19.5
19.5
mm
H
Thickness h
2.5
2.5
INFOTEXT
website
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Keine Empfehlungen verfügbar.
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen
Download CAD MODELL
Generiere PDF-Datenblatt
Angebotsanfrage