Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 6
HELP_VARIABLE
Company
Misumi
Description
BMAH,G-BMAH - Manifold Blocks - Hidraulic - Block Square 50 - Hight Pressure Type - Pitch Fixed
Bill of material
BMAHZA3-Q1-R1-S1
PN
Part No.
STS
Screw Type Selection
MAT
Material
1018 Carbon Steel
ST
Surface Treatment
Trivalent Chromate
MOP
Max Operating Pressure
34.5MPa Approximately 350kgf/cm**2 or less
MH
Mounting Hole Selection
NO
No. of Circuits
Q
Q (Rc (PT)) Selection
R
R (Rc (PT)) Selection
S
S (Rc (PT)) Selection
P
P Pitch
50 mm
N
N (Number of Pitches)
PT
PT (No. of Ports)
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей