Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 7
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
BMBFP, BMBFMP, BMBFRP, BMBFSP, G-BMBFP, G-BMBFMP, G-BMBFRP, G-BMBFSP - Blocchi collettore - Idraulici - Passo configurabile serie BMBF - 30x35 quad.
Lista materiale
BMBFP4-Q1-G2-K2-P25
PN
Cod. comp.
MAT
Materiale
ST
Trattamento superficie
STS
Screw Type Selection
MOP
Max Operating Pressure
20.6 MPa circa 210kgf/cm**2 o inferiore
MH
Selezione foro di montaggio
NO
N.
Q
Selezione Q (Rc (PT)/ NPT)
G
Selezione G (Rc (PT)/ NPT)
K
Selezione K (Rc (PT)/ NPT)
P
Passo P - Incrementi di 1mm
mm
Inserisci valore per P
Passo P - Incrementi di 1mm
mm
cm
inch
ft
N
N. di passi N
PT
Filettature porte
A
30 mm
B
35 mm
E
25 mm
F
22 mm
X
20 mm
Y
7 mm
DD
D (Foro di montaggio)
6.6 mm
D
D (Foro di montaggio)
11 mm
HH
h (Foro di montaggio)
6.5 mm
M
M (Foro di montaggio)
M6
D1
D1 (Foro di montaggio)
9.5 mm
DD1
d1 (Foro di montaggio)
5.1 mm
HH1
h1 (Foro di montaggio)
5.5 mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD