Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 7
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
BMBFP, BMBFMP, BMBFRP, BMBFSP, G-BMBFP, G-BMBFMP, G-BMBFRP, G-BMBFSP - Blocs collecteurs-Hydraulique-Pas configurable série BMBF-Carré 30x35
Nomenclature
BMBFP4-Q1-G2-K2-P25
PN
Réf. pièce
MAT
Matériau
ST
Traitement de surface
STS
Screw Type Selection
MOP
Max Operating Pressure
20.6MPa?210kgf/cm**2 ou moins
MH
Sélection du trou de montage
NO
Nbr.
Q
Sélection Q (Rc (PT)/ NPT)
G
Sélection G (Rc (PT)/ NPT)
K
Sélection K (Rc (PT)/ NPT)
P
P Pas incrément de 1mm
mm
Entrez la valeur pour P
P Pas incrément de 1mm
mm
cm
inch
ft
N
N Nbr. de pas
PT
Filetages de port
A
30 mm
B
35 mm
E
25 mm
F
22 mm
X
20 mm
Y
7 mm
DD
D (trou de montage)
6.6 mm
D
D (trou de montage)
11 mm
HH
h (trou de montage)
6.5 mm
M
M (trou de montage)
M6
D1
D1 (trou de montage)
9.5 mm
DD1
d1 (trou de montage)
5.1 mm
HH1
h1 (trou de montage)
5.5 mm
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés