Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 7
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
BMBFP, BMBFMP, BMBFRP, BMBFSP, G-BMBFP, G-BMBFMP, G-BMBFRP, G-BMBFSP - Verteilerblöcke - Hydraulik - Steigung konfigurierbar, BMBF-Serie - rechteckig 30x35
Stückliste
BMBFP4-Q1-G2-K2-P25
PN
Teile-Nr.
MAT
Werkstoff
ST
Oberflächenbehandlung
STS
Screw Type Selection
MOP
Max. Betriebsdruck
20.6 MPa Ca. 210 kgf/cm**2 oder weniger
MH
Auswahl der Befestigungsbohrung
NO
Nr.
Q
Auswahl für Q (Rc (PT)/ NPT)
G
Auswahl für G (Rc (PT)/ NPT)
K
Auswahl für K (Rc (PT)/ NPT)
P
Steigung P 1mm-Schritte
mm
Wert eingeben für P
Steigung P 1mm-Schritte
mm
cm
inch
ft
N
N Anz. der Steigungen
PT
Anschluss-Gewinde
A
30 mm
B
35 mm
E
25 mm
F
22 mm
X
20 mm
Y
7 mm
DD
D (Befestigungsbohrung)
6.6 mm
D
D (Befestigungsbohrung)
11 mm
HH
h (Montagebohrung)
6.5 mm
M
M (Montagebohrung)
M6
D1
D1 (Befestigungsbohrung)
9.5 mm
DD1
d1 (Befestigungsbohrung)
5.1 mm
HH1
h1 (Montagebohrung)
5.5 mm
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen