Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 7
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
BMBSP, BMBSRP, G-BMBSP, G-BMBSRP - Blocchi collettore - Idraulici - Passo configurabile serie BMBS - 25x32 quad.
Lista materiale
BMBSP4-Q1-G1-K1-P20
PN
Cod. comp.
MAT
Materiale
ST
Trattamento superficie
Cromatura trivalente
STS
Screw Type Selection
MH
Selezione foro di montaggio
NO
N.
Q
Selezione Q (Rc (PT))
G
Selezione G (Rc (PT))
K
Selezione K (Rc (PT))
P
Passo P - Incrementi di 1mm
mm
Inserisci valore per P
Passo P - Incrementi di 1mm
mm
cm
inch
ft
N
N. di passi N
PT
Filettature porte
A
25 mm
B
32 mm
E
20 mm
F
20 mm
X
15 mm
Y
6 mm
DD
D (Foro di montaggio)
5.5 mm
D
D (Foro di montaggio)
9.5 mm
HH
h (Foro di montaggio)
5.5 mm
M
M (Foro di montaggio)
M5
D1
D1 (Foro di montaggio)
8 mm
DD1
d1 (Foro di montaggio)
4.2 mm
HH1
h1 (Foro di montaggio)
4.5 mm
Informazioni aggiuntive
Raccomandazioni
Parti simili
Accessori consigliati
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Anteprime
3D
Dimensione
2D
Download modelli CAD