Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BMD57 - Hot melt glue valve
Bill of material
BMD57-30
CODE
code
BMD57
TYPE
type
Hot melt glue valve
MAT
material
aluminium alloy
SUR
surface treatment
Gold anodizing
CAPACITY
capacity(ml)
30
MAX
Maximum heating temperature(℃)
150
POW
Power supply of temperature controller (V)
220
SER
Service air pressure (MPa)
0.1~0.8
WEI
Weight (g)
1400
APP
Applicable glue
PUR hot melt adhesive, hot melt adhesive strip, hot melt adhesive block, hot melt particles
LINK
weblink
webxxx
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Benutzer, die sich dieses Teil angesehen haben, interessierten sich auch für die folgenden Teile
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen