Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BMD57 - Hot melt glue valve
Bill of material
BMD57-30
CODE
code
BMD57
TYPE
type
Hot melt glue valve
MAT
material
aluminium alloy
SUR
surface treatment
Gold anodizing
CAPACITY
capacity(ml)
30
MAX
Maximum heating temperature(℃)
150
POW
Power supply of temperature controller (V)
220
SER
Service air pressure (MPa)
0.1~0.8
WEI
Weight (g)
1400
APP
Applicable glue
PUR hot melt adhesive, hot melt adhesive strip, hot melt adhesive block, hot melt particles
LINK
weblink
webxxx
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)