Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BMD60 - Pressure drum / ordinary type
Bill of material
BMD60-1
CODE
code
BMD60
TYPE
type
Common type
MAT
Material
SUS304
SP
Service pressure
≤0.8MPa
CAP
capacity
L
HH
h
125 mm
H
135 mm
DD
d
100 mm
D
108 mm
D1
76 mm
T
12 mm
NOL
Number of latches
2 pcs
WEI
weight
3.5 kg
LINK
weblink
weblink
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen