Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BMD60 - Pressure drum / ordinary type
Bill of material
BMD60-1
CODE
code
BMD60
TYPE
type
Common type
MAT
Material
SUS304
SP
Service pressure
≤0.8MPa
CAP
capacity
L
HH
h
125 mm
H
135 mm
DD
d
100 mm
D
108 mm
D1
76 mm
T
12 mm
NOL
Number of latches
2 pcs
WEI
weight
3.5 kg
LINK
weblink
weblink
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés