Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 5
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BMF01_21 - Magnet with base and bolt fixed type
Bill of material
BMF02-A8
CODE
Code
TYPE
Types of
CTZMAT
Magnet holder (material)
SS4000
CTZSUR
Magnet holder (surface treatment)
Nickel plating
CTMAT
Magnet (material)
CTSUR
Magnet holder (surface treatment)
Nickel plating
NRWD
Heat resistant temperature
CJB
Magnetic pole (surface)
CJF
Magnetic pole (reverse surface)
A
mm
T
4.000 mm
H
3.200 mm
DD1
d1
6.400 mm
DD2
d2
5.500 mm
DD3
d3
3.000 mm
TT
t
0.600 mm
B
15.000 mm
P
8.000 mm
N
Attraction N (kgf)
G
Surface magnetic flux density Gaussian (G)
1300~3800
FJ
Accessories (stainless steel hexagon socket countersunk head screws)
LINK
website
Website link
Informations supplémentaires
Recommandations
Pièces similaires
Accessoires recommandés
Données supplémentaires
Filiales du fabricant
Chargement des données ...
Aperçus 3D
3D
Infos techniques
2D
Modèles CAO générés