Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BMF03_04 - Magnet with seat Precision type
Bill of material
BMF03-D6
CODE
code
TYPE
type
MAT1
Magnet holder material
SUM24L
SUR1
Magnet seat surface treatment
Nickel
MAT
Magnet material
NdFeB
SUR
Magnet surface treatment
Nickel
MAT2
Copper ring material
brass
HEA
Heat resistant temperature
80℃
POL
Surface magnetic poles
N
POL1
Reverse magnetic pole
S
D
Dh7
TOL
D tolerance
0,-0.012
L
D1
5
D2
4
HH1
h1
3
HH2
h2
T
ATT
Attraction N(kgf)
2.9(0.3)
GAU
Surface flux density Gaussian (G)
LINK
weblink
webxxx
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
このページを訪れたユーザーが閲覧したその他のデータ
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)