Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BMF03_04 - Magnet with seat Precision type
Bill of material
BMF03-D6
CODE
code
TYPE
type
MAT1
Magnet holder material
SUM24L
SUR1
Magnet seat surface treatment
Nickel
MAT
Magnet material
NdFeB
SUR
Magnet surface treatment
Nickel
MAT2
Copper ring material
brass
HEA
Heat resistant temperature
80℃
POL
Surface magnetic poles
N
POL1
Reverse magnetic pole
S
D
Dh7
TOL
D tolerance
0,-0.012
L
D1
5
D2
4
HH1
h1
3
HH2
h2
T
ATT
Attraction N(kgf)
2.9(0.3)
GAU
Surface flux density Gaussian (G)
LINK
weblink
webxxx
Дополнительная информация
рекомендации
Похожие детали
Рекомендации принадлежностей
Дополнительные данные
Местонахождение поставщиков каталога
Пользователи, которые просматривали это, также были заинтересованы
Предварительные просмотры
3D
Измерение
2D
Загрузка CAD-моделей