Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BMG43 - Compression pipeline accessories/90 ° elbow
Bill of material
BMG43-15
CODE
Code
BMG43
TYPE
Types of
90 ° elbow
STA
standard
DIN
MAT
material
SUS304
NOM
Nominal size
D
16.0 mm
L
54 mm
LTOL
L tol
±2 mm
T
0.8 mm
LINK
Website link
Website link
Zusätzliche Informationen
Empfehlungen
Ähnliche Teile
Zubehör Empfehlungen
Zusätzliche Daten
Standorte des Katalogherstellers
Daten werden geladen ...
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
CAD-Modelle herunterladen