Catalog navigation
CADモデル選択
選択可能な製品数: 1
HELP_VARIABLE
Company
Yiheda 3D Electronic Gallery
Description
BMG45 - Compression pipeline accessories/Reducing tee joint
Bill of material
BMG45-2015
CODE
Code
BMG45
TYPE
Types of
Reducing tee joint
STA
standard
DIN
MAT
material
SUS304
NOM
Nominal size
D
20.0 mm
D1
16.0 mm
L
94 mm
LTOL
L
±4 mm
H
50 mm
HTOL
R
±2 mm
T
0.8 mm
LINK
Website link
Website link
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
Loading ...
プレビュー
3D
情報
2D
ダウンロード(CADデータ)